Alpha
3477UER160P30-13
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 60 mm |
Rayon d'encombrement | 167 mm |
Diamètre d'encombrement | 334 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
Roulement | Roulements rouleaux |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 46 mm |
Dureté du bandage (A) | 64 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|---|
Diamètre du trou central | 13 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Alpha |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 200 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 200 KG |
Capacité de charge statique | 400 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 195 mm |
Poids | 2,34 KG |