Alpha
3472PXU160P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 55 mm |
Rayon d'encombrement | 135 mm |
Diamètre d'encombrement | 270 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, biosourcé, injecté, conducteur d’électricité |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise POM |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 40 mm |
Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 137 mm |
Largeur de la platine | 105 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Alpha |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total antérieur |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 135 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 135 KG |
Capacité de charge statique | 270 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 200 mm |
Poids | 2,33 KG |