Alpha
3430POI058P60-80x60
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Simple rangée de billes |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 21 mm |
Rayon d'encombrement | 50 mm |
Diamètre d'encombrement | 100 mm |
Diamètre du dôme | 50,5 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Noir graphite (RAL9011) |
Diamètre de roue | 58 mm |
Largeur du bandage | 28 mm |
Largeur de roue | 28 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 80 mm |
Largeur de la platine | 60 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 40 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
Diamètre des trous de la platine | 7,5 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Alpha |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 76 mm |
Largeur totale | 50 mm |
Poids | 0,27 KG |