Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Automobile, Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier |
---|---|
Nom du produit | Alpha central |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 250 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 250 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 200 KG |
Capacité de charge statique | 500 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 200 mm |
Largeur totale | 99 mm |
Poids | 2,66 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 55 mm |
Rayon d'encombrement | 143,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 287 mm |
Diamètre du dôme | 96 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur du bandage | 46 mm |
Largeur de roue | 46 mm |
Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine avec blocage centralisé |
---|---|
Longueur de la platine | 176 mm |
Largeur de la platine | 112 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 77,5 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 13 mm |