Agila
2477PJP125P50
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier médical, Mobilier professionnel, Restauration, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Agila |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 160 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Poids | 0,87 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Déport | 41 mm |
Rayon d'encombrement | 131 mm |
Diamètre d'encombrement | 262 mm |
Diamètre du dôme | 60 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 83 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 77 mm |
Largeur de la platine | 67 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 56 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm |
Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |