Agila
2477PJO125R05-28 M8/19
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier médical, Mobilier professionnel, Restauration, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Agila |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 163 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Poids | 1,08 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 41 mm |
Rayon d'encombrement | 131 mm |
Diamètre d'encombrement | 262 mm |
Diamètre du dôme | 60 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Tige, ronde |
---|---|
Diamètre du trou central | 28 mm |
Longueur de la vis | 45 mm |
Position de la tige filetée | 19 mm |
Nombre de trous de fixation | 2 |