Agila
2477PJO100P50
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 43,5 mm |
Rayon d'encombrement | 131 mm |
Diamètre d'encombrement | 262 mm |
Diamètre du dôme | 60 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 77 mm |
Largeur de la platine | 67 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 56 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm |
Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Agila |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Capacité de charge statique | 160 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 135 mm |
Largeur totale | 60 mm |
Poids | 0,76 KG |