Agila twin
2970PJP075P50
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier professionnel |
---|---|
Nom du produit | Agila twin |
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 102 mm |
Largeur totale | 71 mm |
Poids | 0,63 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 31,4 mm |
Rayon d'encombrement | 72,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 145 mm |
Diamètre du dôme | 65 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 77 mm |
Largeur de la platine | 67 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 56 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm |
Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |