Agila light
1470PAO100P30-11
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, légère |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Zingué bleu |
Déport | 28 mm |
Rayon d'encombrement | 78 mm |
Diamètre d'encombrement | 156 mm |
Diamètre du dôme | 41 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Dureté du bandage (A) | 91 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|---|
Diamètre du trou central | 11 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Agila light |
---|---|
Type de produit | Roulette pivotante |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 70 KG |
Capacité de charge statique | 140 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Hauteur | 125 mm |
Largeur totale | 44 mm |
Poids | 0,26 KG |