Accessory
stem B10-11x20/10 blue
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Capacité de charge à 3 km/h | 60 KG |
Capacité de charge statique | 120 KG |
Hauteur | 4,5 mm |
Poids | 0,04 KG |
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Type de fixation | Tige avec circlips et col |
---|---|
Diamètre de la tige | 11 mm |