Accessory
P41-42x42/8 blue
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Hauteur | 10 mm |
Poids | 0,04 KG |
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Type de fixation | Platine carrée |
---|---|
Longueur de la platine | 42 mm |
Largeur de la platine | 42 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Diamètre des trous de la platine | 5 mm |