Accessory
P41-30x30 / 8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Diamètre des trous de la platine | 4,4 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 30 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
Longueur de la platine | 30 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
Type de fixation | Platine carrée |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 10 mm |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,03 KG |
Type de produit | Accessoire |