Accessory
P10-40x16/8 black
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Hauteur | 8 mm |
Poids | 0,02 KG |
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fixation
Type de fixation | Tige avec platine en U |
---|---|
Longueur de la platine | 40 mm |
Largeur de la platine | 16 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 32 mm |
Diamètre des trous de la platine | 4 mm |