Accessory
Foot Protection Ø160
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Attributs principaux
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,67 KG |
Performance
Usure | |
---|---|
Résistance à la corrosion |
Chape
Distance au sol | 20 mm |
---|---|
Adapté pour les diamètres de roue | 160 |