Accessory
B20-7x36 / 8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Diamètre de la tige | 7 mm |
---|---|
Type de fixation | Tige sans circlips, avec col |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 60 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 30 KG |
Hauteur | 4 mm |
Nom du produit | Accessory |
Poids | 0,02 KG |
Type de produit | Accessoire |