Accessory
compl. fitting R47/36-40 assembled
Core attributes
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 40 °C |
Poids | 0,18 KG |
Fitting
Fixation expansible (minimum) | 36 mm |
---|---|
Fixation expansible (maximum) | 40 mm |