Accessory
compl. fitting R07/31-35 assembled
Core attributes
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 40 °C |
Poids | 0,14 KG |
Fitting
Fixation expansible (minimum) | 31 mm |
---|---|
Fixation expansible (maximum) | 35 mm |