1044UAP100R36-32 S35 RAL7001
1044UAP100R36-32 S35 RAL7001
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Forte résistance au roulement |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 180 mm |
---|---|
Déport | 40 mm |
Forme de la chape | Capotée |
Largeur | 62 mm |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Rayon d'encombrement | 90 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Corps de roue | Polyamide |
Diamètre | 100 mm |
Diamètre de roue | 100 mm |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Largeur du bandage | 32 mm |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre du trou central | 32 mm |
---|---|
Longueur de la vis | 50 mm |
Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 300 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |
Hauteur | 130 mm |
Largeur totale | 62 mm |
Nom du produit | Integral smart |
Norme | similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital |
Poids | 0,88 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |