Qu’est-ce que WeAssist™?
WeAssist est une solution de mobilité innovante qui permet aux soignants de déplacer un lit d’hôpital d’un point A à un point B beaucoup plus facilement, sans l’aide d’une deuxième personne. Le système détecte les impulsions transmises par les mains de l'utilisateur sur le lit et fournit l'assistance nécessaire pour presque chaque manœuvre, grâce à un logiciel intelligent et à la roulette Integral assist de TENTE. En somme, un fonctionnement similaire à celui d’un vélo électrique :
Le personnel infirmier initie un mouvement, et WeAssist fournit le soutien approprié. La solution de mobilité facilite le démarrage et le ralentissement. Elle aide à garder une trajectoire droite et simplifie les manœuvres dans les virages. Elle fournit aussi un coup de pouce pour passer les pentes. Sur les dénivelés, le système réduit la vitesse et compense l'effort de poussée du lit. En d'autres termes, WeAssist offre le soutien nécessaire, comme le ferait une deuxième personne lors du transport du lit et du patient.
Un autre atout majeur : pour utiliser WeAssist, aucune connaissance préalable ni formation spécifique n'est nécessaire. L’utilisation est entièrement intuitive. Simple et efficace : le personnel infirmier n’a qu’à pousser le lit, comme d’habitude.
Quels avantages offre WeAssist™?
Ergonomie améliorée
WeAssist soulage le personnel infirmier et permet d’éviter les mauvaises postures. Cela permet de préserver leur dos et leurs articulations. Ainsi, WeAssist contribue à améliorer les conditions de travail, à augmenter la satisfaction des employés et à réduire les arrêts maladie.
Plus d’efficacité
Avec WeAssist, un lit d’hôpital peut être déplacé plus facilement par une seule personne. Ce système permet d’accélérer les flux de travail, d’augmenter la productivité et de rendre l’utilisation des ressources humaines plus flexible. Résultat : une nette amélioration de l’efficacité.
Réduction des coûts
WeAssist permet de gagner du temps et, surtout, de l'argent. Le système s'intègre facilement et à moindre coût. Pour de nombreux lits existants, l'installation se fait même en mode plug-and-play. Une fois en service, WeAssist améliore l’efficacité de diverses opérations quotidiennes au sein de l’hôpital et garantit une réduction mesurable des coûts.


Expérimentez WeAssist™ en direct et en couleur !
Etes-vous prêt à améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé ? Préférez-vous que nous venions directement sur place ? Aucun problème : Que ce soit dans votre site de production, votre hôpital ou votre établissement de soins, nos experts se déplacent chez vous avec notre solution de mobilité. Vous aurez ainsi l’opportunité de découvrir WeAssist en direct, dans votre environnement de travail habituel.
Vous préférez nous rendre visite ? Nous vous invitons à découvrir WeAssist au campus de TENTE situé à Wermelskirchen, en Allemagne. Vous y trouverez un parcours conçu afin de tester notre solution de mobilité dans une grande variété de situations : virages, gestion des montées et des descentes, et bien plus encore.
Cela vous intéresse ? Cliquez simplement sur le bouton « Contactez-nous ». Remplissez notre formulaire de contact et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais pour convenir d’un rendez-vous . Alors, quelles sont vos disponibilités ?
Conçues pour répondre aux normes d’hygiène strictes
L’hygiène joue un rôle crucial dans le choix des roulettes hospitalières. C'est pourquoi nos roues et roulettes répondent aux normes d’hygiène les plus strictes. Le système WeAssist a été spécialement développé pour supporter des nettoyages fréquents, y compris dans les stations de lavage. Bien sûr, nous offrons à nos clients du secteur de la santé une large gamme de solutions de mobilité lavables, durables et qui ne marquent pas les sols.
Pour prévenir efficacement la rouille et la corrosion, tous les composants métalliques de nos roulettes entièrement sont fabriqués en acier inoxydable. De plus, de nombreuses innovations reposent sur des matériaux résistants à l’hydrolyse, qui conservent leurs propriétés et leur fonctionnalité même après une exposition prolongée à l’eau. Grâce à ces caractéristiques, nos produits contribuent à réduire la formation de bactéries, virus, champignons et autres germes pathologiques potentiellement dangereux.
Une autre solution de notre gamme pour maintenir des standards d’hygiène élevés : des roues non marquantes avec une abrasion réduite. Elles laissent moins de résidus sur les sols et contribuent à éviter la contamination croisée entre différentes zones.