Lexique: I
Innovation TENTE – Un pare-pied rigide équipé d'un tablier souple
La protection du personnel joue un rôle important dans les applications mobiles pour lesquelles des roulettes sont utilisées. En effet, si on roule accidentellement sur les pieds d’un collaborateur, de graves blessures peuvent survenir. Pour éviter cela, les roulettes peuvent être équipées d’un pare-pieds qui est vissé ou soudé sur la chape, par exemple, et qui est disponible en différentes tailles. La distance entre le pare-pieds et le sol peut également être adaptée.
Une solution à ces problèmes consiste à combiner des barres de protections rigides avec des tabliers élastiques situés devant et derrière la roulette. Cette solution TENTE assure une protection optimale et évite les problèmes rencontrés avec les versions standards. Les pieds sont protégés sous tous les angles d’impact potentiels. Ces gardes sont faciles à installer ou remplacer.
Innovation TENTE – Un pare-pied rigide équipé d'un bouclier élastique
Une solution à ces problèmes consiste à combiner des barres de protections rigides avec des tabliers élastiques situés devant et derrière la roulette. Cette solution TENTE assure une protection optimale et évite les problèmes liés aux versions standards. Les pieds sont protégés sous tous les angles d’impact potentiels. Ces gardes sont faciles à installer en seconde monte.