Electromobilité sur roulettes
Le terme électromobilité prend de plus en plus d’importance, notamment en raison des développements constants dans l’industrie automobile et dans d’autres domaines de la motorisation tels que les véhicules à deux roues et les véhicules de transport public. Mais le sujet de la motorisation électrique fait également avancer les choses dans le domaine des roues et roulettes pour une grande variété d’applications. Par exemple, le secteur médical, l’industrie hospitalière et le secteur industriel s’appuient sur des aides au démarrage à commande électronique.
L'électromobilité des roulettes crée des déplacements efficients
Lorsque de fortes charges doivent être déplacées, l’aide au démarrage E-Drive flex de TENTE vous fournit une aaide appréciable. Utilisé dans le secteur de la santé, par exemple pour les lits d’hôpitaux et les lits de soin, ou en logistique pour transporter des marchandises, la motorisation des roulettes réduit les risques d’accidents lors du chargement et du déplacement car les efforts physiques sont considérablement réduits. Elle facilite également les manœuvres dans les virages et dans les espaces confinés. En intégrant l’électromobilité au sein de votre entreprise, la santé, la sécurité et la productivité seront améliorées.
Commencer avec l'assistance électrique
Un moteur à courant continu constitue le cœur des systèmes motorisés TENTE. Associé à une roue motrice, il permet à l’utilisateur de déplacer des charges lourdes avec beaucoup moins d’effort physique. Le déplacement de la charge, en avant comme en arrière, est facilité, la stabilité directionnelle est améliorée et la vitesse peut être contrôlée en permanence. L’aide au démarrage E-Drive flex de TENTE comprend les composants suivants : une roue motorisée, une unité de contrôle, une commande manuelle et une batterie avec chargeur. Cette solution est également idéale pour moderniser les unités de transport existantes.