Accessory
P41-30x30/8 blue
Core attributes
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Type de produit | Accessoire |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Hauteur | 10 mm |
Poids | 0,03 KG |
Performance
Résistance à la corrosion |
---|
Fitting
Type de fixation | Platine carrée |
---|---|
Longueur de la platine | 30 mm |
Largeur de la platine | 30 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 20 mm |
Diamètre des trous de la platine | 4,4 mm |