Zeta
4688TOO125P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Matériau | Tôle d’acier, forte charge |
---|---|
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Couleur | Zingué bleu |
Roue
Corps de roue | Polyamide, forte charge |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Moyeu lisse |
Bandage | Bandage dur |
Couleur de la roue | Natural white |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Platine rectangulaire |
---|---|
Longueur de la platine | 137 mm |
Largeur de la platine | 117 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
Attributs principaux
Nom du produit | Zeta |
---|---|
Type de produit | Roulette fixe |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Capacité de charge à 3 km/h | 700 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 700 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 560 KG |
Capacité de charge statique | 1400 KG |
Plage de température (minimale) | -30 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 164 mm |
Largeur totale | 117 mm |
Poids | 1,49 KG |