Zeta

4687TOP125P63

EAN:
4031582308174
code article:
00803612
Gamme 24h:
Cet article est prêt à être expédié dans les 24 heures
Vous n’avez pas encore trouvé le bon produit, vous avez des exigences particulières ou vous êtes intéressé par des solutions personnalisées ? Contactez-nous.

Prix sur demande

Quantité

Crossselling

Crossselling

Zeta

4680TOP125P63

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision
Zeta

4688TOP125P63

Roulette fixe, Chape en acier, renforcé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision
Zeta

4681TOP125P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision
Zeta reverse

468STOP125P63 180°

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision
Zeta reverse

468BTOP125P63 180°

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision

Accessories

Accessories

Duratech

TOP125x50-Ø20

Corps de roue polyamide, forte charge, roulements à billes de précision
Accessory

Foot Protection Ø125

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ou pivotantes à frein