Zeta

4681IEP200P63

EAN:
4031582307955
code article:
00830071
Vous n’avez pas encore trouvé le bon produit, vous avez des exigences particulières ou vous êtes intéressé par des solutions personnalisées ? Contactez-nous.

Prix sur demande

Quantité

Crossselling

Crossselling

Zeta

4680IEP200P63

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Zeta

4688IEP200P63

Roulette fixe, Chape en acier, renforcé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Zeta

4687IEP200P63

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Zeta reverse

468SIEP200P63 180°

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Zeta reverse

468BIEP200P63 180°

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision

Accessories

Accessories

Elastech

IEP200x50-Ø20

Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Accessory

Foot Protection Ø200

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ou pivotantes à frein