Puretech
DIK100x32-Ø8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Tôle d’acier |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Roulement | Roulement à billes conique |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Zingué bleu |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Diamètre de l’alésage | 8 mm |
Longueur de moyeu | 36 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Attributs principaux
Nom du produit | Puretech |
---|---|
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Capacité de charge statique | 160 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 85 °C |
Poids | 0,44 KG |