Maxtech
XSC100x32-Ø8
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
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
Corps de roue | Polyamide, conducteur d’électricité |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité |
Roulement | Roulement à billes de précision, inoxydable |
Bandage | Bandage souple |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Diamètre de l’alésage | 8,3 mm |
Longueur de moyeu | 36,5 mm |
Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |
Attributs principaux
Nom du produit | Maxtech |
---|---|
Caractéristiques spéciales | Conducteur d’électricité, Inoxydable |
Type de produit | Roue |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Capacité de charge statique | 300 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,24 KG |