Kappa

9682ITP125P63 Flat

EAN:
4031582315936
code article:
00802071
Gamme 24h:
Cet article est prêt à être expédié dans les 24 heures
Vous n’avez pas encore trouvé le bon produit, vous avez des exigences particulières ou vous êtes intéressé par des solutions personnalisées ? Contactez-nous.

Prix sur demande

Quantité

Crossselling

Crossselling

Kappa

9680ITP125P63 Flat

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Kappa

9681ITP125P63 Flat

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Kappa

9688ITP125P63 Flat

Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Accessories

Accessories

Novatech

ITP125x50-Ø20 flat

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
Accessory

Foot Protection Ø125

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ou pivotantes à frein