Accessory
R07-Ø31-35
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Nom du produit | Accessory |
---|---|
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 40 °C |
Poids | 0,14 KG |
Fixation
Fixation expansible (minimum) | 31 mm |
---|---|
Fixation expansible (maximum) | 35 mm |