1310POO036P30-10
1310POO036P30-10
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Bruit de mouvement | Bruit de mouvement satisfaisant |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion satisfaisante |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Déport | 13 mm |
---|---|
Forme de la chape | Élancée |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Simple rangée de billes, rivetée |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 36 mm |
Diamètre de roue | 36 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur du bandage | 16 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Basetech |
Roulement | Moyeu lisse |
Fixation
Diamètre du trou central | 10 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou central |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 40 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 20 KG |
Hauteur | 50 mm |
Nom du produit | Basetech |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,07 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |