1477PAO100P30-11
1477PAO100P30-11
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance very good |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Laius | 44 mm |
---|---|
Materjal | Steel sheet, light |
Pööratav raadius | 87 mm |
Värv | Blue passivated, Blue passivated |
kahvel kujundamine | Broad |
kupli läbimõõt | 41 mm |
offset | 28 mm |
pöördsõlm | Two ball races |
pöörlev ühendus | 174 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
Laagr | Plain bearing |
Läbimõõt | 100 mm |
ratas laius | 25 mm |
ratas läbimõõt | 100 mm |
ratas nimi 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
veerepind (A) | 91 Shore A |
veerepind (D) | 40 Shore D |
veerepind ilaius | 25 mm |
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 11 mm |
Core attributes
Kogulaius | 44 mm |
---|---|
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60°C |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20°C |
Toote nimi | Agila light |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
kandevõime 3 km/h juures | 70 KG |
kandevõimestaatiline | 140 KG |
Üldine kaal | 0.33 KG |
üldkõrgus | 125 mm |