Agila light
1475POO050P30-11
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, light |
---|---|
Pööratav raadius | 64 mm |
kahvel kujundamine | Broad |
offset | 25 mm |
pöördsõlm | Two ball races |
pöörlev ühendus | 128 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
Laagr | Plain bearing |
Läbimõõt | 50 mm |
ratas läbimõõt | 50 mm |
veerepind | Hard tread |
veerepind (D) | 65 Shore D |
veerepind ilaius | 18 mm |
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|
Core attributes
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
---|---|
Toote nimi | Agila light |
Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Üldine kaal | 0.1 KG |
üldkõrgus | 70 mm |