1430POI050P60-59X47
1430POI050P60-59X47
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance excellent, Abrasion resistance very good |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Laius | 43 mm |
---|---|
Materjal | Steel sheet, light |
Pööratav raadius | 41 mm |
Värv | Blue passivated, Blue passivated |
kahvel kujundamine | Broad |
kupli läbimõõt | 43 mm |
offset | 16 mm |
pöördsõlm | One ball race |
pöörlev ühendus | 82 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
Läbimõõt | 50 mm |
ratas laius | 21 mm |
ratas läbimõõt | 50 mm |
ratas nimi 0 (ERP) | Basetech |
ratas värv | Graphite black (RAL9011), Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
veerepind (D) | 65 Shore D |
veerepind ilaius | 21 mm |
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 35 mm, 46 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 6.7 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 35 mm, 46 mm |
Plaadi laius | 47 mm |
Plaadi pikkus | 59 mm |
Core attributes
Kogulaius | 43 mm |
---|---|
Standardne | EN12528 - Furniture Castors |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60°C |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20°C |
Toote nimi | Compacta |
Toote tüüp | Swivel castor |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Üldine kaal | 0.14 KG |
üldkõrgus | 66 mm |