Compacta
1430POI025P60-35x30
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Shopping Trolleys, Trading |
---|---|
Toote nimi | Compacta |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12528 - Furniture Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 10 KG |
kandevõimestaatiline | 20 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 36 mm |
Kogulaius | 24 mm |
Üldine kaal | 0.03 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, light |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | One ball race |
Värv | Blue passivated |
offset | 9 mm |
Pööratav raadius | 21.5 mm |
pöörlev ühendus | 43 mm |
kupli läbimõõt | 24.5 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 25 mm |
veerepinna laius | 12 mm |
ratas laius | 12 mm |
veerepind (D) | 65 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 35 mm |
Plaadi laius | 30 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 23 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 28 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 4.2 mm |