Zeta
4688UOP250P63
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
---|---|
Toote nimi | Zeta |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 800 KG |
kandevõime 4 km/h | 800 KG |
kandevõime 6 km/h | 640 KG |
kandevõimestaatiline | 1600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -30 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 290 mm |
Kogulaius | 117 mm |
Üldine kaal | 2.67 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, very heavy |
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
ratas läbimõõt | 250 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 137 mm |
Plaadi laius | 117 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |