Zeta
4681IEP160P63
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
---|---|
Toote nimi | Zeta |
Toote tüüp | Swivel castor with directional lock |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 350 KG |
kandevõime 4 km/h | 350 KG |
kandevõime 6 km/h | 280 KG |
kandevõimestaatiline | 700 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 200 mm |
Kogulaius | 96 mm |
Üldine kaal | 3.35 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, very heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
pöördsõlm | Two ball races, reinforced or stainless |
Värv | Blue passivated |
offset | 55 mm |
pöörlev ühendus | 230 mm |
kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
Keha materjal | Aluminium |
---|---|
veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Jet black (similar RAL9005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 160 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (A) | 67 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 137 mm |
Plaadi laius | 105 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |