Zeta stainless
8678TOO125P63
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance excellent |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance excellent |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Laius | 117 mm |
---|---|
Materjal | Stainless steel, heavy |
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
Laagr | Plain bearing |
Läbimõõt | 125 mm |
ratas laius | 50 mm |
ratas läbimõõt | 125 mm |
veerepind | Hard tread |
veerepind (D) | 75 Shore D |
veerepind ilaius | 50 mm |
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 74 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 74 mm |
Plaadi laius | 117 mm |
Plaadi pikkus | 137 mm |
Core attributes
Kogulaius | 117 mm |
---|---|
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
Toote nimi | Zeta stainless |
Toote tüüp | Fixed castor |
kandevõime 3 km/h juures | 700 KG |
kandevõime 6 km/h | 560 KG |
kandevõimestaatiline | 1400 KG |
Üldine kaal | 1.5 KG |
üldkõrgus | 164 mm |