Zeta reverse
468STOO125P63 180°
Core attributes
Toote nimi | Zeta reverse |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with spring loaded directional lock |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 700 KG |
kandevõime 4 km/h | 700 KG |
kandevõime 6 km/h | 560 KG |
kandevõimestaatiline | 1400 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 164 mm |
Üldine kaal | 2.99 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, very heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
pöördsõlm | Two ball races, reinforced or stainless |
offset | 55 mm |
Pööratav raadius | 117.5 mm |
pöörlev ühendus | 235 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 125 mm |
veerepind ilaius | 40 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 137 mm |
Plaadi laius | 105 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |