Zeta reverse
468BITP200P63 180° Flat
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, very heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
pöördsõlm | Two ball races, reinforced or stainless |
Värv | Blue passivated |
offset | 55 mm |
Pööratav raadius | 161 mm |
pöörlev ühendus | 322 mm |
kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
Keha materjal | Aluminium |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 200 mm |
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
Plaadi laius | 105 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |
Core attributes
Toote nimi | Zeta reverse |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 800 KG |
kandevõime 4 km/h | 800 KG |
kandevõime 6 km/h | 640 KG |
kandevõimestaatiline | 1600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 240 mm |
Kogulaius | 96 mm |
Üldine kaal | 4 KG |