Supratech
PJI050x19-Ø6
Core attributes
Rakendused | Catering, Professional Furniture, Shopping Trolleys |
---|---|
Toote nimi | Supratech |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
Üldine kaal | 0.02 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 50 mm |
veerepind ilaius | 19 mm |
võll'i ava diameeter | 6 mm |
rumm ipikkus | 21.5 mm |
veerepind (A) | 87 Shore A |