Stora
2370PJP075P30-10
Core attributes
Rakendused | Shopping Trolleys |
---|---|
Toote nimi | Stora |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 75 KG |
kandevõimestaatiline | 150 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 100 mm |
Kogulaius | 50 mm |
Üldine kaal | 0.3 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Slim |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 30 mm |
Pööratav raadius | 67.5 mm |
pöörlev ühendus | 135 mm |
kupli läbimõõt | 43.5 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 75 mm |
veerepind ilaius | 25 mm |
ratas laius | 25 mm |
veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 10.3 mm |