Stora
2370DIK100P30-11
Core attributes
Rakendused | Shopping Trolleys |
---|---|
Toote nimi | Stora |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 129 mm |
Üldine kaal | 0.8 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Slim |
pöördsõlm | Two ball races |
offset | 35 mm |
Pööratav raadius | 85 mm |
pöörlev ühendus | 170 mm |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
Laagr | Cone ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 100 mm |
veerepinna laius | 32 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 11 mm |