Socket
plastic socket R20-17/11
Core attributes
Toote nimi | Socket |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
üldkõrgus | 36 mm |
Üldine kaal | 0 KG |
Jõudlus
Korrosiooni takistus |
---|
Korpus
Kollaarne läbimõõt | 19 mm |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Synthetic socket, round |
---|---|
polt läbimõõt | 17 mm |