Socket
R40-22x22 / 11
Jõudlus
Korrosiooni takistus |
---|
Korpus
Kollaarne läbimõõt | 24.5 mm |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Synthetic socket, square |
---|---|
polt läbimõõt | 22 mm |
Core attributes
Toote nimi | Socket |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
üldkõrgus | 36 mm |
Üldine kaal | 0.01 KG |