Socket
R21-13x26 / 8
Jõudlus
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
---|
Korrosioonikindlus |
---|
Korpus
Kollaarne läbimõõt | 20 mm |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Zinc-die-cast socket |
---|---|
polt läbimõõt | 13 mm |
polt pikkus | 26 mm |
Core attributes
Toote nimi | Socket |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Üldine kaal | 0.01 KG |
üldkõrgus | 2 mm |