Socket
R20-23x27 / 7
Korpus
Kollaarne läbimõõt | 25 mm |
---|
Paigaldamine
polt läbimõõt | 23 mm |
---|---|
polt pikkus | 27 mm |
Core attributes
Toote nimi | Socket |
---|---|
kandevõime 3 km/h juures | 30 KG |
kandevõimestaatiline | 60 KG |
Üldine kaal | 0.01 KG |
üldkõrgus | 5.5 mm |