Socket
R20-15x36 / 11
Jõudlus
Korrosiooni takistus |
---|
Korpus
Kollaarne läbimõõt | 18 mm |
---|
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Synthetic socket, round |
---|---|
polt läbimõõt | 15 mm |
Core attributes
Toote nimi | Socket |
---|---|
Toote tüüp | Accessory |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
üldkõrgus | 36 mm |
Üldine kaal | 0 KG |