Puretech
DYK100x32-Ø8
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, black, electric-conductive |
Laagr | Cone ball bearing |
ratas värv | Blue passivated |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 32 mm |
võll'i ava diameeter | 8 mm |
rumm ipikkus | 36 mm |
ratas laius | 32 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Core attributes
Toote nimi | Puretech |
---|---|
Erifunktsioonid | Electric conductive |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 80 KG |
kandevõimestaatiline | 160 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
Üldine kaal | 0.46 KG |