Puretech
DVR200x50-Ø20
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, black |
Laagr | Roller bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 200 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rumm ipikkus | 58 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Core attributes
Toote nimi | Puretech |
---|---|
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 205 KG |
kandevõime 4 km/h | 205 KG |
kandevõimestaatiline | 410 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
Üldine kaal | 1.47 KG |