Puretech
DIR125x37-Ø12
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Industrial Consumer |
---|---|
Toote nimi | Puretech |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõime 4 km/h | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
Üldine kaal | 0.57 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Sheet Steel |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
Laagr | Roller bearing |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 125 mm |
veerepinna laius | 37 mm |
võll'i ava diameeter | 12 mm |
rummu laius | 44.4 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |